产品编号: 6345UE

安全 & 声音,#18-6pr,BC,CMP

安全 & 音响电缆,Plenum-CMP,6-18 AWG 绞合裸铜线对,带 Flamarrest® 绝缘层,Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.063 in (1.6 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.353 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.353 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
6.93 Ohm/1000ft 29 pF/ft (95 pF/m) 9.8 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.53 in (89.7 mm) 3.53 in

最大拉伸张力

268.8 lb (121.9 kg)

线缆毛重

88 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL 910), FT6

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5345UE

更新和修订

修订编号:0.297 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.297 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
6345UE 8771000 自然色 612825176480

资源

Resources