产品编号: 6347FE

安全 & 声音、#18-9pr、BC、O/A 箔、CMP

安全 & 报警电缆,Plenum-CMP,9-18 AWG 绞合裸铜线对,带 Flamarrest® 绝缘层、Beldfoil® 屏蔽层和 Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 9 18 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.063 in (1.6 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.423 in Yes

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
6.94 Ohm/1000ft 40 pF/ft (130 pF/m) 72 pF/ft (240 pF/m) 2.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

11.2 欧姆/1000 英尺(36.7 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.23 in (107 mm) 4.23 in

最大拉伸张力

415.8 lb (188.6 kg)

线缆毛重

132 磅/1000 英尺

环境适应性

室内静压室

阻燃性/遇火反应

NFPA 262(UL910),FT6

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.294 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.294 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
6347FE 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825176497 C

资源

Resources