产品编号: 6521UE

安全 & 声音,3 导体 22 AWG BC,阻燃

安全 & 商用音频线,3 导体 22 AWG 实心裸铜导体,带 Flamarrest® 绝缘层、阻燃层、带拉绳的 Flamarrest® 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

对讲机/扩音系统、音响/音频系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 22 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black, Red, White

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.125 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.125 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
18.4 Ohm/1000ft 25 pF/ft (82 pF/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.25 in (31.8 mm) 1.25 in

最大拉伸张力

23.4 lb (10.6 kg)

线缆毛重

12 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL 910), FT6

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5521UE

更新和修订

修订编号:0.355 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.355 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
6521UE 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825178262

资源

Resources