产品编号: 6660 英尺

恒温器 & 对照、#24-2c、TC、O/A 箔、CMP

恒温器 & 控制电缆,Plenum-CMP,1-24 AWG 实心镀锡铜线对,带泡沫 FEP 绝缘,Beldfoil® 屏蔽,Flamarrest® 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恒温器、控制器、嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG Solid TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.013 in (0.33 mm) 0.047 in (1.2 mm) Black & White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.128 in

线缆外廓直径(标称)

0.128 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
28.4 Ohm/1000ft 16.9 pF/ft (55.4 pF/m) 100 Ohm 0.21 µH/ft (0.69 µH/m) 78% 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

19.7 欧姆/1000 英尺(64.6 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.28 in (32.5 mm) 1.28 in

最大拉伸张力

15 lb (6.8 kg)

线缆毛重

9 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262(UL910),FT6

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5660 英尺

更新和修订

修订编号:0.471 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.471 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
6660FT 0011000 棕色 612825178811 C

资源

Resources