产品编号: 9BA2-241090

基本型 20 安培、208V 24 插座 (C13),带 L6-20P

基本型、标准型、20A、208V、垂直型、(24) IEC C13、10 英尺电源线(带 L6-20P)、黑色粉末涂层

  • 上架时间:
    美洲
  • 状态:
    有源

产品概述

Belden 机柜内安装的配电单元 (PDU) 以及环境监视器和传感器采用高品质组件设计,可支持您的所有关键任务应用。 作为我们的数据中心就绪解决方案 (DCRS) 的关键组件,Belden PDU 允许配置集成和优化的托管系统,包括光纤/铜连接和布线、机柜、电缆管理和气流管理。 它们旨在促进与 Belden 机架和机柜的无缝集成,并包括多种安装选项,以在高密度服务器或交换机托管应用中最大化气流和电缆管理。 与我们广泛的环境监测器和传感器系列配对,其中包括警报阈值、报告功能和用于远程访问的内置直观 Web 界面。 Belden 拥有您精确监控、分析和记录关键参数所需的一切,使您能够识别电流波动并快速排除潜在问题。

环境空间

室内

配电类型

基本 (B)

环境监测

总高度

66.25 in

总宽度

1.72 in

总体深度

1.61 in

安培/伏特

20/208

减额功率 (kW)

3.3

插头类型

L6-20P

插座总数

24

插座类型/数量

C-13/24

浪涌抑制

线长

10 ft

安装类型

垂直

表面处理

黑色粉末涂层

材料

颜色

黑色

重量

13.0 磅

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.36 修订日期:05-31-2024

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.36 修订日期:05-31-2024


零件编号

货号 颜色
9BA2-241090 黑色

资源

Resources