产品编号: 9BF1-061001

基本型,15 安培 6 插座 NEMA 5-15R PDU,带 5-15P 插头

基本型、标准型、15A、120V、水平型、(6) NEMA 5-15R、电源开关、断路器、10 英尺电源线(带 5-15P)、黑色粉末涂层

  • 上架时间:
    美洲
  • 状态:
    有源

产品概述

Belden 机柜内安装的配电单元 (PDU) 以及环境监视器和传感器采用高品质组件设计,可支持您的所有关键任务应用。 作为我们的数据中心就绪解决方案 (DCRS) 的关键组件,Belden PDU 允许配置集成和优化的托管系统,包括光纤/铜连接和布线、机柜、电缆管理和气流管理。 它们旨在促进与 Belden 机架和机柜的无缝集成,并包括多种安装选项,以在高密度服务器或交换机托管应用中最大化气流和电缆管理。 与我们广泛的环境监测器和传感器系列配对,其中包括警报阈值、报告功能和用于远程访问的内置直观 Web 界面。 Belden 拥有您精确监控、分析和记录关键参数所需的一切,使您能够识别电流波动并快速排除潜在问题。

环境空间

室内

配电类型

基本 (B)

监控(本地)

环境监测

机架单位

1U

总高度

1.72 in

总宽度

17.0 in

总体深度

3.75 in

安培/伏特

15/120

安培/相位

15

减额功率 (kW)

1.4

换向开关

插头类型

5-15 便士

插座总数

6

插座类型/数量

5-15R/6

浪涌抑制

热断路器

线长

10 ft

安装类型

机架安装 19”水平

表面处理

黑色粉末涂层

颜色

黑色

重量

6 磅

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.46 修订日期:05-31-2024

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.46 修订日期:05-31-2024


零件编号

货号 颜色
9BF1-061001 黑色
9BF1-061001 黑色

资源

Resources