产品编号: 9BJ2-331001

基本可升级,30 AMP 120/208V 3 相 33 插座(24 - C13;3 - C19;6 - NEMA 5-20R)PDU,带 L21-30P 插头

基本型,可升级,30A,120/208V WYE,3 相,垂直,(24) IEC C13,(3) IEC C19,(6) NEMA 5-20R,断路器,10 英尺电源线(带 L21-30P),无监控(可使用 IMD 模块升级)。 黑色粉末涂层

  • 上架时间:
    美洲
  • 状态:
    有源

产品概述

Belden 机柜内安装的配电单元 (PDU) 以及环境监视器和传感器采用高品质组件设计,可支持您的所有关键任务应用。 作为我们的数据中心就绪解决方案 (DCRS) 的关键组件,Belden PDU 允许配置集成和优化的托管系统,包括光纤/铜连接和布线、机柜、电缆管理和气流管理。 它们旨在促进与 Belden 机架和机柜的无缝集成,并包括多种安装选项,以在高密度服务器或交换机托管应用中最大化气流和电缆管理。 与我们广泛的环境监测器和传感器系列配对,其中包括警报阈值、报告功能和用于远程访问的内置直观 Web 界面。 Belden 拥有您精确监控、分析和记录关键参数所需的一切,使您能够识别电流波动并快速排除潜在问题。

环境空间

室内

配电类型

基本 (B)

监控 (本地/远程)

Amp (X,Y,Z)/No

总高度

72.0 in

总宽度

2.0 in

总体深度

2.0 in

输入电压(V)/输出电压(V)

120/208 星形/120 & 208

安培/相位

30 x 3 Ph

断路器(安培/数量)

20/3D

减额功率 (kW)

8.6

插头类型

L21-30P

插座总数

33

插座类型/数量

C-13/24 + C-19/3 + 5-20R/6

线长

10 ft

安装类型

垂直

表面处理

黑色粉末涂层

颜色

黑色

重量

17.0 磅

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.40 修订日期:05-31-2024

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.40 修订日期:05-31-2024


零件编号

货号 颜色
9BJ2-331001 黑色
9BJ2-331001 黑色

资源

Resources