产品编号: 9BL3-241002

基本可升级,60 AMP 208V 3 相 24 插座(12 - C13 锁定;12 - C19 锁定)PDU,带 3P+E(IP67)插头

可升级,60A,208V DELTA,3 相,垂直,(12) 锁定 IEC C13,(12) 锁定 IEC C19,断路器,10 英尺电源线,3P+E (IP67),无监控(可使用 IMD 模块升级)

  • 上架时间:
    美洲
  • 状态:
    有源

产品概述

Belden 机柜内安装的配电单元 (PDU) 以及环境监视器和传感器采用高品质组件设计,可支持您的所有关键任务应用。 作为我们的数据中心就绪解决方案 (DCRS) 的关键组件,Belden PDU 允许配置集成和优化的托管系统,包括光纤/铜连接和布线、机柜、电缆管理和气流管理。 它们旨在促进与 Belden 机架和机柜的无缝集成,并包括多种安装选项,以在高密度服务器或交换机托管应用中最大化气流和电缆管理。 与我们广泛的环境监测器和传感器系列配对,其中包括警报阈值、报告功能和用于远程访问的内置直观 Web 界面。 Belden 拥有您精确监控、分析和记录关键参数所需的一切,使您能够识别电流波动并快速排除潜在问题。

特点

U-Lock IEC C13 和 C19 插座具有内置于插座外壳内的集成锁定机制。 锁定机制可防止振动和外部因素轻易移开外部锁定夹或导轨。 这种独立的锁定机制可与任何标准 IEC 插头配合使用。

环境空间

室内

配电类型

基本 (B)

监控 (本地/远程)

断路器/无

总高度

72.0 in

总宽度

2.25 in

总体深度

3.44 in

输入电压(V)/输出电压(V)

208 Delta/208

安培/相位

60 x 3 Ph

断路器(安培/数量)

20/6

减额功率 (kW)

17.3

插头类型

3P,4W

插座总数

24

插座类型/数量

C-13L/12 + C-19L/12

线长

10 ft

安装类型

垂直

表面处理

黑色粉末涂层

颜色

黑色

重量

30.0 磅

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.42 修订日期:05-31-2024

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.42 修订日期:05-31-2024


零件编号

货号 颜色
9BL3-241002 黑色

资源

Resources