产品编号: 9LG1-101004
浪涌,20A,120V,水平,(10)NEMA 5-20R PDU,带 5-20P
浪涌,20A,120V,水平,(10) NEMA 5-20R,电源开关,断路器,10 英尺电源线,带 5-20P,电源 - 本地(A、V、W、PF)数字 RMS 滚动功率计,精度为 +/- 2%,全量程 60Hz 正弦波输入,黑色粉末涂层
-
上架时间:
美洲
-
状态:
有源
规格
应用
构造和尺寸
电气特性
机械结构
机械特性
环境及整体特征
相关零件编号
信息
零件编号
Resources
所有资源
Technical Information