产品编号: 9PD2-301002

电源监控,30 AMP 230/400V WYE 3 相 30 插座(24 - C13 锁定;6 - C19 锁定)PDU,带 L22-30P 插头

计量、可升级、30A、230/400V WYE、3 相、垂直、(24) 锁定 IEC C13、(6) 锁定 IEC C19、断路器、10 英尺电源线(带 L22-30P)、输入相和电路/断路器电流监控。 本地高可见度 LED 显示屏。 使用移动应用程序可以通过 VLC 进行输入和每相功率监控。 黑色粉末涂层

  • 上架时间:
    美洲
  • 状态:
    有源

产品概述

Belden 机柜内安装的配电单元 (PDU) 以及环境监视器和传感器采用高品质组件设计,可支持您的所有关键任务应用。 作为我们的数据中心就绪解决方案 (DCRS) 的关键组件,Belden PDU 允许配置集成和优化的托管系统,包括光纤/铜连接和布线、机柜、电缆管理和气流管理。 它们旨在促进与 Belden 机架和机柜的无缝集成,并包括多种安装选项,以在高密度服务器或交换机托管应用中最大化气流和电缆管理。 与我们广泛的环境监测器和传感器系列配对,其中包括警报阈值、报告功能和用于远程访问的内置直观 Web 界面。 Belden 拥有您精确监控、分析和记录关键参数所需的一切,使您能够识别电流波动并快速排除潜在问题。

特点

U-Lock IEC C13 和 C19 插座具有内置于插座外壳内的集成锁定机制。 锁定机制可防止振动和外部因素轻易移开外部锁定夹或导轨。 这种独立的锁定机制可与任何标准 IEC 插头配合使用。

环境空间

室内

配电类型

受监控电力 (P)

监控 (本地/远程)

Amp (X,Y,Z)/No

总高度

72.0 in

总宽度

2.0 in

总体深度

2.25 in

输入电压(V)/输出电压(V)

230/400 星形/230

安培/相位

30 x 3 Ph

断路器(安培/数量)

20/6D

减额功率 (kW)

16.6

插头类型

L22-30P

插座总数

30

插座类型/数量

C-13L/24 + C-19L/6

线长

10 ft

安装类型

垂直

表面处理

黑色粉末涂层

材料

颜色

黑色

重量

17.0 磅

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.42 修订日期:05-31-2024

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.42 修订日期:05-31-2024


零件编号

货号 颜色
9PD2-301002 黑色

资源

Resources