产品编号: 9PI2-411003

计量,可升级,20A,120V/208V WYE,3 相,垂直,(33) 锁定 IEC C13,(6) 锁定 IEC C19,(2) Nema 5-20R,带 L21-20P 的 PDU

计量、可升级、20A、120V/208V WYE、3 相、垂直、(33) 锁定 IEC C13、(6) 锁定 IEC C19、(2) Nema 5-20R、10 英尺电源线(带 L21-20P)、输入相和电路/断路器电流监控。 本地高可见度 LED 显示屏。 使用移动应用程序可以通过 VLC 进行输入和每相功率监控。 黑色粉末涂层。

  • 上架时间:
    美洲
  • 状态:
    有源

产品概述

Belden 机柜内安装的配电单元 (PDU) 以及环境监视器和传感器采用高品质组件设计,可支持您的所有关键任务应用。 作为我们的数据中心就绪解决方案 (DCRS) 的关键组件,Belden PDU 允许配置集成和优化的托管系统,包括光纤/铜连接和布线、机柜、电缆管理和气流管理。 它们旨在促进与 Belden 机架和机柜的无缝集成,并包括多种安装选项,以在高密度服务器或交换机托管应用中最大化气流和电缆管理。 与我们广泛的环境监测器和传感器系列配对,其中包括警报阈值、报告功能和用于远程访问的内置直观 Web 界面。 Belden 拥有您精确监控、分析和记录关键参数所需的一切,使您能够识别电流波动并快速排除潜在问题。

环境空间

室内

配电类型

受监控电力 (P)

总高度

72.0 in

总宽度

2.0 in

总体深度

2.0 in

安培/伏特

120 或 208 /120 或 208

安培/相位

20 x 3 Ph WYE

减额功率 (kW)

5.7

换向开关

插头类型

L21-20P

插座总数

41

插座类型/数量

C-13L/33 + C-19L/6 + 5-20R/2

线长

10 ft

安装类型

垂直

表面处理

黑色粉末涂层

材料

颜色

黑色

重量

16.0 磅

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.28 修订日期:05-31-2024

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.28 修订日期:05-31-2024


零件编号

货号 颜色
9PI2-411003 黑色
9PI2-411003 黑色

资源

Resources