致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: A4505RHUHD3S01
12GHz、59 系列 UHD、HD-BNC 连接器、3 件式连接器适用于 Belden 4505R、4K UHD 精密视频 RG-59 同轴电缆
适合应用
HD-SDI、UHD-SDI、视频、数字视频、SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV、SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV、SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P
包装
每个塑料袋1套
件数
3
绝缘电阻
≥ 10,000 兆欧姆
工作温度范围
-30°C 至 +85°C
连接器系统兼容性
同轴
连接器接口类型
BNC
公母
公头 - 插头
连接器系列名称
UHD
锁定
否
工具兼容性
AP105210(压接无模), AP105242(匹配模)
端接类型
压接
端接前端连接耐久性
≥ 500 循环
RG型
59
环境空间
室内
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
是
适合性 - 室内
适合性 - 户外
静压室(是/否)
更新和修订
修订编号:0.27 修订日期:08-16-2023