Windows 7(64 位)、Windows 8.1(64 位)、Windows 10 版本 1803(64 位);Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019;
PC Linux:64 位:内核 3.10、libc 6(已批准用于 Debian 和 Red Hat);Debian 8/9/10、Red Hat 7/8
浏览器
Internet Explorer 4.0 或更高版本,并且安装了 Java 运行环境 1.5.0
硬件
处理器
x86 兼容 CPU,最低 1 GHz
硬盘空间
6 GB剩余空间
内存
5 GB,建议 2 GB
网络
具有 TCP/IP 协议栈的以太网网络。 支持多网卡。
SCADA/过程可视化
ActiveX控件
“图形用户界面”可通过ActiveX控件在SCADA系统中重新使用
OPC服务器
映射设备和连接状态以及设备属性。 可通过 OPC Data Access 2.0/3.0 接口在 SCADA 系统内部使用。
支持的协议
AFS Finder、ICMP(Ping)、SNMPv1、SNMPv3、OPC DA 2.0/3.4