产品编号: AP900004

顶部风扇托盘(4 个风扇单元),适用于 AP900002,42U,铝制框架机柜,黑色

顶部风扇托盘(4 个风扇单元),适用于 AP900002,42U,铝制框架机柜,黑色

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

产品概述

*橱柜配件需单独购买

总宽度

365.4 mm

总体深度

303 mm

输入电压

230 Vac

频率

电压频率:50/60Hz

机械特性备注

风量:91/105CFM,转速(R.P.M.):2600/3000,噪音等级:43/44dB(A),轴承系统:滚珠轴承,额定输入功率:21/19W

工作温度范围

-10°C 至 65°C

储存温度范围

-15°C 至 70°C

颜色

黑色

更新和修订

修订编号:0.28 修订日期:06-29-2023

更新和修订

修订编号:0.28 修订日期:06-29-2023


资源

Resources