产品编号: APC6FX1

6 类电缆,4 对,F/UTP,CMR,AIA

6 类房屋水平电缆 (250MHz),4 对,23 AWG 实心裸铜导体,F/UTP - 箔屏蔽,立管 -CMR,铝联锁铠装

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
APC6FX1

适合应用

场所水平电缆、以太网 1000BASE-T、以太网 100BASE-TX、以太网 10BASE-T、监控、PoE++、PoE+、PoE

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
PO+FEP - Polyolefin + Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

内护套

Separator Material Nom. Diameter
Center Member (Patented X-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride 0.290 in (7.37 mm)

铠装

Diameter Over Armor
0.530 in (13.5 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

延迟

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 70%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) Min. TCL [dB]
1 2.0 dB/100m 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20 100 ± 15 Ohm 40
4 3.78 dB/100m 65.28 63.28 61.5 59.5 55.71 52.71 23.01 100 ± 15 Ohm 40
8 5.32 dB/100m 60.77 58.77 55.45 53.45 49.69 46.69 24.52 100 ± 15 Ohm 40
10 5.95 dB/100m 59.31 57.31 53.36 51.36 47.75 44.75 25 100 ± 15 Ohm 40
16 7.55 dB/100m 56.25 54.25 48.7 46.7 43.67 40.67 25 100 ± 15 Ohm 37.96
20 8.47 dB/100m 54.8 52.8 46.33 44.33 41.73 38.73 25 100 ± 15 Ohm 36.99
25 9.51 dB/100m 53.35 51.35 43.84 41.84 39.79 36.79 24.32 100 ± 15 Ohm 36.02
31.25 10.67 dB/100m 51.89 49.89 41.22 39.22 37.86 34.86 23.64 100 ± 15 Ohm 35.05
62.5 15.38 dB/100m 47.38 45.38 31.99 29.99 31.83 28.83 21.54 100 ± 15 Ohm 32.04
100 19.8 dB/100m 44.31 42.31 24.51 22.51 27.75 24.75 20.11 100 ± 15 Ohm 30
155 25.16 dB/100m 41.46 39.46 16.3 14.3 23.95 20.95 18.77 100 ± 15 Ohm 28.1
200 28.98 dB/100m 39.8 37.8 10.82 8.82 21.73 18.73 18 100 ± 15 Ohm 26.99
250 32.85 dB/100m 38.35 36.35 5.5 3.5 19.79 16.79 17.32 100 ± 15 Ohm 26.02

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Installation Min.
5.3 in

最大拉伸张力

200 lb (91 kg)

线缆毛重

160 磅/1000 英尺(240 千克/公里)

环境适应性

室内立管

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMR

ICEA合规性

S-116-732

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6 类

第三方性能验证

第 6 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 400 MHz 以上的值仅供工程信息使用。 打印包括从最大到 0 的降序英尺数/米数标记。

更新和修订

版本号:0.32 版本日期:02-26-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

版本号:0.32 版本日期:02-26-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


资源

Resources