致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: APC6X2
6 类场所水平电缆 (250MHz),2 - 4 对,23 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,立管 -CMR,铝联锁铠装
适合应用
场所水平电缆、以太网 1000BASE-T、以太网 100BASE-TX、以太网 10BASE-T、监控、PoE++、PoE+、PoE
专利
本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。
内护套表备注
配置:二、四线对线缆缚在一起
最大拉伸张力
200 lb (91 kg)
线缆毛重
183 磅/1000 英尺(272 千克/公里)
环境适应性
室内立管
阻燃性/遇火反应
UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2
NEC/UL合规性
《公路运输条例》第 800 条
CEC / C(UL)合规性
CMR
ICEA合规性
S-116-732
IEEE合规性
IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4
NEMA合规性
ANSI/NEMA WC-66
数据类别
第 6 类
TIA/EIA合规
ANSI/TIA-568.2-D 6 类
第三方性能验证
ISO/IEC合规性
ISO/IEC 11801-1IEC 61156-5
欧洲指令合规性
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16
APAC合规性
中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)
备注
电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。
更新和修订
版本号:0.29 版本日期:02-26-2026