致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: DCX-AUHD-012P
DCX 适配器,用于 FX UHD 安装 12 端口(2 个模块),黑色
环境空间
室内
适合应用
光纤配线架、数据中心、中心机房
重量
0.104 磅
总高度
1.55 in
总宽度
4.46 in
总长度
3.85 in
内护套
工作温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-10°C 至 +75°C
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
相关零件
DCX 框架模块 & 配线架
包装
塑料袋单独包装
更新和修订
修订编号:0.10 修订日期:11-27-2024