产品编号: DCX-HRRC-RL01B

DCX后通道套件RL

DCX 水平后置通道套件,右 - 左(4 个跳线托盘),黑色

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
DCX-HRRC-RL01B

环境空间

室内

适合应用

光纤配线架、数据中心、中心机房

重量

10.060 lbs

总高度

5.560 in

总宽度

36.000 in

总体深度

10.000 in

最大容量

4172 根光纤(1.6 毫米电缆)、2086 根光纤(1.6 毫米 DX/ZIP 电缆)、1335 根光纤(2 毫米电缆)

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +75°C

材料

Description Material Color
Horizontal Rear Channel RL Steel White
Frame Spool Rear through Management PC/ABS Black

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

硬件套件,参见注释

相关零件

DCX 框架模块 & 配线架

包装

该套件(4x)包装在纸板箱中

备注

硬件套件包含:螺纹切割螺钉 10-32(2 个)、快速入门指南(2 个)。 欲了解更多信息,请参阅快速入门指南 PX106860(英语/法语)或访问我们的网站 http://www.belden.com/dcx

更新和修订

修订编号:0.30 修订日期:04-08-2022

更新和修订

修订编号:0.30 修订日期:04-08-2022


资源

Resources