产品编号: DCX-PCST-MOD11W

DCX 跳线存储模块

DCX 垂直机柜内短通道跳线存储模块,后面板,15 个线轴,中央办公室白色,带黑色 Plexidoor

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

光纤配线架、数据中心、中心机房

重量

74.380 lbs

总高度

84 in

总宽度

12 in

总体深度

15 in

最大容量

每个闲置线轴最多可容纳一至两束跳线光纤(参考最大容量表)

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +75°C

材料

Description Material
Patch Cord Slack Module Frame Steel
Door Steel/Plexiglass
Patch Cord Spools PC/ABS

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

后面板、跳线松弛线轴(15 个)、机柜内短通道

相关零件

DCX 框架模块 & 配线架

备注

如需了解更多信息,请参阅我们的网站 http://www.belden.com/dcx

更新和修订

修订编号:0.33 修订日期:12-08-2022

更新和修订

修订编号:0.33 修订日期:12-08-2022


零件编号

货号 颜色
DCX-PCST-MOD11W 白色