产品编号: 单片斜角面板

KeyConnect (86x86mm) 面板,铜质,斜角,一体式

KeyConnect (86x86mm) 模块化插座面板,铜质,斜角,一体式

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

适合应用

兼容适用于 Belden IBDN Systems 10GX、4800,3600、2400 和 1204 的各种模块

总高度

86 mm

总宽度

86 mm

总体深度

37.68 mm

前端连接

斜角

包装

塑料袋单独包装。

材料

Description Material
Faceplate Plastic - PC-ABS, UL94V-0

连接器系统兼容性

KeyConnect

插头/插孔兼容性

RJ45

TIA/EIA合规

ISO/IEC 11801-1:2017

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

UL阻燃性

UL-94V0

相关零件

与 UTP KeyConnect 和 UTP & Shielded REV Connect 多媒体模块兼容,适用于 10GX、CAT6+ 和 CAT5E。

更新和修订

修订编号:0.44 修订日期:04-08-2022

更新和修订

修订编号:0.44 修订日期:04-08-2022


资源

Resources