致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 面板两件齐平
KeyConnect (86x86mm) 模块化插座面板,铜质,扁平,优质两件式
适合应用
兼容适用于 Belden IBDN Systems 10GX、4800,3600、2400 和 1205 的各种模块
总高度
86 mm
总宽度
总体深度
14.42 mm
前端连接
嵌入式
包装
塑料袋单独包装。
连接器系统兼容性
KeyConnect
插头/插孔兼容性
RJ45
TIA/EIA合规
ISO/IEC 11801-1:2017
环境空间
室内
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
UL阻燃性
UL-94V0
相关零件
与 UTP KeyConnect 和 UTP & Shielded REV Connect 多媒体模块兼容,适用于 10GX、CAT6+ 和 CAT5E。
更新和修订
版本号:0.48 版本日期:02-20-2026