产品编号: 风扇套件E系列

E 系列壁挂式风扇组装套件和组件。 EDAF3012

E 系列壁挂式风扇组装套件和组件。 包装内含散装组件,由经过电气认证的安装人员安装在壁挂式橱柜的顶部或底部

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

输入电压

230 V

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

电源线长度 1.5 米(C 型欧规插头)

包装

单独盒装

更新和修订

修订编号:0.50 修订日期:04-08-2022

随附零件

电源线长度 1.5 米(C 型欧规插头)

包装

单独盒装

更新和修订

修订编号:0.50 修订日期:04-08-2022


零件编号

货号 颜色 风扇数量
EDAF3012 黑色 1

资源

Resources