致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FD4H0125G
室内/室外重型松套管 OM4 12 芯 OFCR 波纹钢带铠装子单元(12 芯)凝胶黑色
光纤芯直径
50/125 厘米
光纤数
12
活动亚单元数量
2
每个亚单元光纤数量
亚单元隔水
凝胶填充
亚单元直径
0.110 in (2.8 mm)
中央力量杆件类型
GRP
缆芯阻水
隔水胶带
材料
PVC - 聚氯乙烯
颜色
黑色
内护套撕裂绳数量
铠装类型和材料
CST - 波纹管钢带
名义值 直径
0.63 in (16 mm)
外部护套撕裂绳
安装时的最小弯曲半径
20x 电缆外径
运行期间的最小弯曲半径
15x 电缆外径
抗压性
440
环境适应性
室内/户外
TIA/EIA合规
ANSI/ICEA S-87-640
更新和修订
修订编号:0.66 修订日期:09-25-2025