产品编号: FDSH0185F

室内/室外立管重型松套管 OS2 18F 铠装组合

FX 室内/室外重型松套管 OS2 18 芯 OFCR 波纹钢带铠装子单元 (6F) 凝胶黑色

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
FDSH0185F

适合应用

室内/户外

光纤类型

操作系统 2

光纤芯直径

8.2/125 厘米

纤维缓冲材料

松套管 - 凝胶填充

光纤数

18

光纤颜色代码

TIA-598-D

每个亚单元光纤数量

6

亚单元隔水

凝胶填充

亚单元直径

0.110 in (2.8 mm)

中央力量杆件类型

GRP

缆芯阻水

隔水胶带

材料

PVC - 聚氯乙烯

颜色

黑色

内护套撕裂绳数量

2

铠装类型和材料

CST - 波纹管钢带

护套材料

热塑性塑料

名义值 直径

0.63 in (16 mm)

外部护套撕裂绳

2

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km

安装时的最小弯曲半径

20x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

15x 电缆外径

抗压性

440

线缆毛重

150 磅/1000 英尺(220 千克/公里)

环境适应性

室内/户外

阻燃性/遇火反应

OFCR

TIA/EIA合规

ANSI/ICEA S-104-696

更新和修订

修订编号:0.77 修订日期:09-25-2025

更新和修订

修订编号:0.77 修订日期:09-25-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
FDSH0185F 黑色 线盘 612825387473

资源

Resources