致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FS4C010N0
FX 室外中央松套管 OM4 10 芯 OFN
产品类别
中心松套管
适合应用
延长距离水平 & 主干数据/电信网络、嘈杂环境、室外 & 潮湿场所,空中(捆绑)
光纤类型
OM4
光纤芯直径
50/125 µm
光纤直径
250 µm
光纤数
10
光纤颜色代码
TIA-598-D
活动亚单元数量
1
填料数量
0
每个亚单元光纤数量
亚单元隔水
凝胶填充
亚单元直径
0.150 in (3.8 mm)
亚单元颜色
蓝色
纤维亚单元强度构件
芳纶纱
芯包材料
隔水带
缆芯阻水
加强构件
玻璃纤维纱
护套材料
PE - 聚乙烯
名义值 直径
0.315 in (8.0 mm)
外部护套颜色
黑色
外部护套撕裂绳
安装时的最小弯曲半径
15x 电缆外径
运行期间的最小弯曲半径
10x 电缆外径
安装时最大抗拉强度
2670 N (600 lbf)
操作时最大抗拉强度
800 N (180 lbf)
抗压性
220 N/cm
线缆毛重
34 lb/kft (51 kg/km)
安装温度范围
-30C 至 +60C
环境适应性
户外
可持续发展
CA Prop 65
ICEA合规性
S-87-640
更新和修订
修订编号:0.76 修订日期:09-07-2025