致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FS4H024NG
室外重型松套管 OM4 24 芯 OSP 子单元(12 芯)凝胶黑色
光纤芯直径
50/125 厘米
光纤数
24
活动亚单元数量
2
每个亚单元光纤数量
12
亚单元隔水
凝胶填充
亚单元直径
0.110 in (2.8 mm)
中央力量杆件类型
GRP
缆芯阻水
隔水胶带
材料
PE - 聚乙烯
颜色
黑色
内护套撕裂绳数量
名义值 直径
0.51 in (13 mm)
外部护套撕裂绳
安装时的最小弯曲半径
20x 电缆外径
运行期间的最小弯曲半径
15x 电缆外径
抗压性
220
环境适应性
户外
TIA/EIA合规
ANSI/ICEA S-87-640
更新和修订
修订编号:0.64 修订日期:09-25-2025