产品编号: FX-EASE PP 1U 24 芯 OM4 SC

NN01405.4M12-1U FX@EASE 24 端口半装(12)双工 SC OM4 配线架 - 不含尾纤

1U FiberExpress@EASE 24 端口半载 (12) 双工 SC OM4 端接/接头配线架 - 不带尾纤

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress@ease 解决方案、主干网、电信室、主配线室、工作站区域

重量

2.5 kg

总高度

44 mm

总宽度

482 mm

总体深度

251.5 mm

最大容量

48

力学测试

Description

前端连接

嵌入式

连接器系统兼容性

SC

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

材料

Description Material Color
Panel Textured powder coated Steel Black
Fiber Adapter Plastic, Half loaded with 12 SC duplex adapters Erica Violet
Accessories inside panel 2 pcs splice trays/holders, cable management, 2 pcs Cable glands, angled cable entry brackets

TIA/EIA合规

ISO/IEC 11801-1:2017

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

要完全装载面板,必须订购 1 件 NN-5.SM12 和 1 件 NN-SPL.TR。

包装

单独盒装

更新和修订

版本号:0.40 版本日期:02-11-2026

更新和修订

版本号:0.40 版本日期:02-11-2026


零件编号

货号 颜色 EAN码
NN01405.4M12 黑色 8719605182586

资源

Resources