产品编号: FX-EASE PP 1U 48F SM FC

NN01407.SM48-1U FX@EASE 48 端口单工 FC SM 配线架

1U FiberExpress@EASE 48 端口单工 FC SM 端接/接头配线架

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress@ease 解决方案、主干网、电信室、主配线室、工作站区域

重量

2.5 kg

总高度

44 mm

总宽度

482 mm

总体深度

251.5 mm

最大容量

48

力学测试

Description

前端连接

嵌入式

连接器系统兼容性

FC

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

材料

Description Material Color
Panel Textured powder coated Steel Black
Fiber Adapter Metal, Fully loaded Metal
Accessories inside panel 4 pcs splice trays/holders, cable management, 2 pcs Cable glands, angled cable entry brackets

TIA/EIA合规

ISO/IEC 11801-1:2017

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

光纤线缆、光纤跳线、光纤线缆组件

包装

单独盒装

更新和修订

修订版本号:0.65 修订日期:02-11-2026

更新和修订

修订版本号:0.65 修订日期:02-11-2026


零件编号

货号 颜色 EAN码
NN01407.SM48 黑色 8719605125699

资源

Resources