致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FX-EASE PP 1U 48F SM LC/APC
1U FiberExpress@EASE 24 端口双工 LC/APC 端接/接头配线架 - 不带尾纤
环境空间
室内
适合应用
FiberExpress@ease 解决方案、主干网、电信室、主配线室、工作站区域
重量
2.5 kg
总高度
44 mm
总宽度
482 mm
总体深度
251.5 mm
最大容量
48
前端连接
嵌入式
连接器系统兼容性
LC
工作温度范围
-10°C 至 +60°C
安装温度范围
储存温度范围
TIA/EIA合规
ISO/IEC 11801-1:2017
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
相关零件
光纤线缆、光纤跳线、光纤线缆组件
包装
单独盒装
更新和修订
版本号:0.38 版本日期:02-11-2026