产品编号: 插件EUROMOD斜角不带卷帘门​​​​​​​

插件Eurmod斜角不带活动挡板

EUROMOD(50x25mm)模块化插座插件,用于面板,适配器角度,1 个端口,无挡板

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

适合应用

兼容适用于 Belden IBDN Systems 10GX、4800,3600、2400 和 1200 的各种模块

总高度

50 mm

总宽度

25 mm

总体深度

31 mm

前端连接

斜角

包装

塑料袋单独包装。

材料

Description Material
Insert Plastic - PC-ABS, UL94V-0

最大容量

1端口

连接器系统兼容性

KeyConnect & MDVO

插头/插孔兼容性

RJ45

TIA/EIA合规

ISO/IEC 11801-1:2017

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

UL阻燃性

UL-94V0

相关零件

与 UTP KeyConnect、UTP MDVO 和 UTP 以及适用于 10GX、CAT6+ 和 CAT5E 的屏蔽 REV Connect 多媒体模块兼容。

更新和修订

修订版本号:0.35 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订版本号:0.35 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色
NN01557 白色

资源

Resources