产品编号: 升级 AFS View 500 节点

升级网络管理软件,用于监控最多 500 个节点的工业网络

***不再可用*** 升级网络管理软件,用于监控最多 500 个节点(IP 地址)的工业网络。 有效将 v4.x 升级到当前版本。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

升级 AFS View 500 节点

版本 + 节点

升级版 - 500 个节点

许可证

许可证可监控最多 500 个节点(IP 地址)。

配置功能

单独的设备配置。 同时配置多个设备。 同时在多种设备类型上配置相同的参数。 多台设备的固件更新。

报警与事件操作

警报和事件记录。 警报操作,例如消息窗口、电子邮件、推送通知、短信和启动可执行文件。 事件转发到 Syslog 服务器。 声音警报。

事件生成

轮询和SNMPv1陷阱支持

监控

设备、链路、电源、风扇和任何其他设备子组件的图形状态表示。 第三方产品的状态显示。 所有状态都是可配置的。 支持多个拓扑窗口和网络层次视图。 用户可配置的事件日志。 可定制的事件动作。 报告工具。 项目设置向导。 分级监管结构。 任务调度程序。

拓扑识别

拓扑识别基于 LLDP(链路层发现协议,IEEE802.1AB)和学习地址表。 支持交换机、路由器、WLAN 设备、非管理型交换机/集线器和终端设备。 还可以映射路由器后面的网络。 路径可用性计算。

操作系统

Windows 7(64 位)、Windows 8.1(64 位)、Windows 10 版本 1803(64 位);Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019; PC Linux:64 位:内核 3.10、libc 6(已批准用于 Debian 和 Red Hat);Debian 8/9/10、Red Hat 7/8

浏览器

Internet Explorer 4.0 或更高版本,并且安装了 Java 运行环境 1.5.0

处理器

x86 兼容 CPU,最低 1 GHz

硬盘空间

2 GB剩余空间

内存

1 GB、2 GB(推荐)

网络

具有 TCP/IP 协议栈的以太网网络。 支持多网卡。

ActiveX控件

“图形用户界面”可通过ActiveX控件在SCADA系统中重新使用

OPC服务器

映射设备和连接状态以及设备属性。 可通过 OPC Data Access 2.0/3.0 接口在 SCADA 系统内部使用。

支持的协议

AFS Finder、ICMP(Ping)、SNMPv1、SNMPv3、OPC DA 2.0/3.0

手册和帮助文本

中文、英语、法语、德语、意大利语、西班牙语

菜单和对话框

中文、英语、法语、德语、希腊语、印度尼西亚语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、俄语、西班牙语

模块和组件

AFS660、AFS665、AFS670 V2.0、AFF660、AFF665、AFS650、AFS655、AFS670、AFS675、AFS677、AFR677、AFF650、Meinberg LANTIME GPS、Meinberg LANTIME M300、Meinberg LANTIME M600、Epson FX-2190、Epson AcuLaser C1100N、任何第三方支持 SNMP 的设备、任何支持 ICMP(Ping)的设备。

更新和修订

修订编号:0.33 修订日期:06-19-2023

更新和修订

修订编号:0.33 修订日期:06-19-2023


零件编号

零件编号 类型
942 071-500 升级 AFS View 500 节点

资源

Resources