产品编号: 立式管理器手指式,带门

指型管理器,带盖

Belden机柜产品线手指式管理器,带盖

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

安装在导轨支柱上,可调节深度 兼容 30"W 机柜 可用于机柜前部和后部 包含门,可隐藏电缆,使外观井然有序 垂直管理器可以以两种不同的方式定向,以优化布线

特点

4" 宽 x 6" 深,横截面积为 24 平方英寸, 适用于中高密度应用, 管理手指与安装导轨 RU 对齐, 手指可用于电缆支撑和弯曲半径控制, 长方形开口允许电缆进入管理器

环境空间

室内

总宽度

4.0 in

总体深度

6.0 in

安装类型

垂直

材料

钢和模塑成型塑料理线指

更新和修订

修订编号:0.24 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.24 修订日期:05-31-2024


零件编号

产品零件 # 描述 颜色 深度 宽度
HVM024201 带盖的指弹管理器,42U 黑色 6.0 英寸 4.0 英寸
HVM024202 带盖的指弹管理器,42U 白色 6.0 英寸 4.0 英寸
HVM024501 带盖的指弹管理器,45U 黑色 6.0 英寸 4.0 英寸
HVM024502 带盖的指弹管理器,45U 白色 6.0 英寸 4.0 英寸
HVM024801 带盖的指弹管理器,48U 黑色 6.0 英寸 4.0 英寸
HVM024802 带盖的指弹管理器,48U 白色 6.0 英寸 4.0 英寸

资源

Resources