致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: WireNet CAT6A 跳线 UTP
WireNet CAT6A 非屏蔽 LSZH 跳线,26AWG,绞合
适合应用
电信机房、主配电室、数据中心
接线图
T568A/B-T568A/B
包装
密封塑料袋单独包装。
介电强度
1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟
工作温度范围
-20°C 至 +60°C
数据类别
6A 类
TIA/EIA合规
ISO/IEC 11801-1:2017;TIA 568-C.3
环境空间
室内
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
是
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
IEC阻燃性
IEC 60332-3-22
相关零件
WireNet 插孔(CU-J....) 、WireNet 面板(NN-UNIV-E)或 KeyConnect 空面板(AX....)
更新和修订
修订号:0.45 修订日期:11-19-2025