致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: XMR02
线缆管理环套件(数量= 5)
环境空间
室内
总宽度
6.5 in
总体深度
3.0 in
表面处理
黑色粉末涂层
材料
钢
颜色
黑色
包装
每套包装 5 个环
更新和修订
修订编号:0.30 修订日期:05-31-2024