产品编号: ECX-锁套件

FX ECX迷你锁套件

ECX-LOCKKIT 包含一把锁、一个凸轮和两把钥匙。 该组件用于为 FX ECX 配线架外壳的门添加锁定功能。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

ECX 配线架,电缆管理

重量

0.100 lbs

总高度

1.000 in

总宽度

0.450 in

总体深度

0.900 in

力学测试

Description

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

材料

Description Material Color
Internal strain relief Plastic Black

相关零件

ECX 配线架 1U/2U/4U

包装

零件包装在小盒内

更新和修订

修订编号:0.54 修订日期:11-14-2022

更新和修订

修订编号:0.54 修订日期:11-14-2022


零件编号

货号 颜色 UPC
ECX-锁套件 黑色 611589224628