将军-贝尔登-新闻-标题-英雄-贝尔登-2020-08

 

本白皮书说明:

  • 为什么MPLS技术正在取代传统的电路交换TDM主干网,如SONET和SDH
  • MPLS技术的TP变体如何更适合于工业应用
  • 如何通过双向传输和接收通信提高可预测性
  • MPLS-TP支持更大带宽需求和降低运营成本的方式
  • 考虑在工业网络中使用MPLS-TP时需要注意什么

白皮书摘录:

“面对日益增长的带宽需求,SONET、SDH等传统的电路交换TDM主干网络正在遭受淘汰,这促使网络运营商研究基于数据包的网络,最常见的是运营商以太网或IP/MPLS。”

“IP/MPLS不再是唯一可用的MPLS类型。公用事业、运输系统和其他工业用户在调查他们的分组系统迁移替代方案时可能会感到失望,我们建议他们考 MPLS-TP。”

填写下表以接收白皮书。