Same-Day-Shipping-HERO-1440x600-300dpi

 

 

有时项目无法等待材料到达

有时间限制需要满足,有客户需要满意,有最后一刻发生的变化,有计划期间忽略的事情。这就是为什么 Belden 正在与我们的分销商合作,为其光纤电缆和连接解决方案推出新的当日发货服务。符合条件的产品没有最低或最高订单量限制,因此您可以随时随地获得您想要的东西。   

它的工作原理如下:

  • 订购符合条件的产品,并按您的偏好 百通经销商, 指定当天发货

  • 指明配送方式,并提供快递公司账号(UPS、FedEx等)

  • 您的订单将在当日发货!

  • 截单时间适用;请联系您中意的Belden经销商以了解更多详情。  

*请参阅下面的条款和条件


光纤当日发货资格表

  • FX光纤分布式光缆

  • 标准FX跳线

  • FX尾纤

  • FX熔接光纤接头

  • FX ECX

FX光纤分布式光缆

光纤数 OM3 OM4 操作系统 2
非单元式静压箱–室内
6FI3D006P9FI4D006P9FISD006P9
12FI3D012P9FI4D012P9FISD012P9
24FI3D024P9FI4D024P9FISD024P9
非单元化 Plenum Armor–室内
6FI3D006A9-FISD006A9
12FI3D012A9FI4D012A9FISD012A9
24-FI4D024A9FISD024A9
单元化 12 芯光纤子单元聚光箱–室内
48-FI4D048PKFISD048PK
单元化 12 芯光纤子单元 Plenum Armor–室内
48-FI4D048AKFISD048AK
非单元式静压箱–室内/室外
6FD3D006P9FD4D006P9FDSD006P9
12FD3D012P9FD4D012P9FDSD012P9
24-FD4D024P9FDSD024P9
非单元化聚压铠装–室内/室外
6FD3D006A9FD4D006A9FDSD006A9
12FD3D012A9FD4D012A9FDSD012A9
24-FD4D024A9FDSD024A9
单元化 12 芯光纤子单元通风系统 - 室内/室外
48--FDSD048PK
单元化 12 芯光纤子单元阻燃铠装 - 室内/室外
48--FDSD048AK

标准FX跳线

描述 长度 光纤类型 零件编号
LC双工Uniboot至LC双工Uniboot 2 m OM4 (埃里卡·维奥莱特) FP4LULU002M
3 m OM4 (埃里卡·维奥莱特) FP4LULU003M
OS2 (蓝色/黄色)FPSLULU003M
LC双工至LC双工 2 m OM3 (浅绿色)FP3LDLD002M
OM4 (埃里卡·维奥莱特)FP4LDLD002M
OS2 (蓝色/黄色)FPSLDLD002M
3 m OM3 (浅绿色)FP3LDLD003M
OM4 (埃里卡·维奥莱特)FP4LDLD003M
OS2 (蓝色/黄色)FPSLDLD003M

FX尾纤

描述 连接器类型 光纤类型 零件编号
标准尾纤套件(900um 光纤上的连接器)  LCOM3FT3LC900PR12
OM4FT4LC900PR12
操作系统 2 -
标准单尾纤(900um 光纤上的连接器)OM3FT3LC900PS01
OM4FT4LC900PS01
操作系统 2FTSLC900PS01

FX熔接光纤接头

描述 光纤类型 零件编号
LC 带 900/250 μm 套管,1 个/包 多模 - OM3/OM4 - 水绿色FT3LC900FS01
多模 OM4——埃里卡·维奥莱特FT4LC900FS01
单模 OS2- 蓝色FTSLC900FS01
LC 带 2 毫米尾套,1 个/包多模 - OM3/OM4 - 水绿色FT3LC2MMFS01
多模 OM4——埃里卡·维奥莱特FT4LC2MMFS01
单模 OS2 - 蓝色FTSLC2MMFS01

FX ECX外壳

描述 使用ECX框架的LC双工光纤总芯数 使用ECX接线盒的LC双工光纤总芯数 零件编号
1U 外壳 - 2 个盒式磁带或框架 32 24ECX-01U
4U 外壳 - 12 个盒式磁带或框架 192 144ECX-04U

标准FX ECX模组

描述 光纤类型 零件编号
LC 双工 12 (24) OM3 (浅绿色适配器)FF3X12LD
OM4(Erika 紫色适配器)FF4X12LD
OS2 (蓝色适配器)FFSX12LD

*条款 & 状况

  1. 此服务仅面向美国和加拿大市场。
  2. 订单必须是符合条件且有库存的产品。这是 Belden’期望能够为所有符合条件的产品提供当日送达服务。但是,Belden 无法保证其合格产品库存始终能够允许所有订单当天发货。如果我们无法在收到合格产品的当天完成合格订单,我们将通知客户,并在可能的情况下提供潜在的替代方案。 
  3. 安装商需向经销商说明装运的要求、期限和方法。
  4. 所有订单必须附有运输账户名称和号码。所有运费将记入所提供的运输账号。货物将使用订单时确定的运输方式运送至下订单时确定的送货地址。 
  5. 根据本计划进行的所有销售均须遵守 百通’标准销售条款和条件 (这 “标准条款”),但运费除外,运费将从提供的账户中扣除。
资源

有疑问?

请致电 800-BELDEN1!