网络安全软件解决方案
Macmon 解决方案通过即时网络可见性保护异构网络免受未经授权的访问。Macmon NAC(网络访问控制解决方案)和 macmon SDP(安全定义边界)产品在全球范围内用于保护网络和云资源免遭未经授权的访问。
00:00 / 00:00
macmon NAC:IT和OT系统的网络安全
macmon的制造商无关网络访问控制解决方案适用于任何规模的复杂IT和OT网络。具体来说,macmon NAC 为医疗保健、体育场、能源、公共交通、消费包装商品、物料搬运和汽车制造等关键基础设施提供全面可靠的安全保障,并防止系统故障和生产停止。
-
网络访问控制 (NAC)
-
安全定义边界套件 (SDP)
网络访问控制 (NAC)
Macmon 网络访问控制 (NAC) 确保关键网络中的透明度、安全身份验证和细粒度的访问控制。我们的软件提供即时网络概览,包括图形报告、创建安全区域的动态规则集以及轻松部署—有效保护 IT 和 OT 网络。
探索Macmon NAC
macmon NAC产品
安全定义边界套件 (SDP)
Macmon 安全定义边界 (SDP) 套件可安全访问所有公司资源—在本地或云端。随着安全需求的不断增长,macmon SDP 确保零信任网络访问 (ZTNA),为 IT 和 OT 环境提供强有力的保护。
探索macmon SDP
-
制造
-
汽车
-
政府
-
教育水平
-
财务
-
医疗保健
-
零售业
Securing manufacturing networks
In manufacturing, common communication systems such as fieldbus, Interbus, or Profibus have increasingly been replaced by PROFINET, an Ethernet-based data communication system. IT- OT convergence in production environments enables flexible data transmission. Employees can easily access devices, applications, and data. This not only brings economic advantages, but also more complexity and vulnerability to networks and therefore increases the attack surfaces of plans.
Macmon NAC的优势
连接所有生产设备,而不会对现有网络或生产本身造成任何风险
通过定义特定的通信通道和适当的通道安全性,确保维护技术人员能够立即访问生产系统
通过仅授予已定义(内部和已批准)设备的网络访问权限来确保网络的完整性
支持 ISO 27001 认证
监视和控制网络中存在的所有设备(实时资产管理)并记录所有网络访问
对选定的网络区域(如生产 VLAN 和办公室 VLAN)进行不同的访问控制
定义特定的数据路由和传输接口,以便更好、更具体地保护敏感数据(如技术知识或生产数据)
macmon SDP的优势
得益于 SaaS,维护成本极低且运营成本低廉
精确的网络分段
可以在用户级别和设备级别定义单独的策略
灵活且适应性强地实施合规性要求
全面概览各个资源的使用情况
满足 ISO、PCI 或 GDPR 要求的验证要求
在德国托管
案例研究 - Hagleitner
感谢 macmon NAC,Hagleitner 能够在实时运行中迁移部门 - 无需任何修补!我们能够通过 MAC 地址、用户名/密码、AD 帐户或证书通过 macmon RADIUS 服务器对端点进行身份验证。金属工业 - NAC for Defense
世界各地的公司,包括钢铁和技术行业的市场领导者,都成为网络犯罪分子的目标。了解有关经过现场验证且与制造商无关的解决方案 macmon NAC 的更多信息,它可以保护公司网络、数据并防止制造过程中断。网络研讨会:使用 macmon NAC 保护行业网络
在本次网络广播中,您将了解如何使用经济高效且快速实施的 NAC 解决方案来保护工业网络。 了解如何在不危及操作的情况下保护生产网络中的敏感组件,例如机器人、机器和控制系统。网络研讨会:在工业网络中使用 NAC
在本次网络研讨会中,我们将讨论工业网络的独特安全要求以及网络访问控制在工业工厂中的重要作用。了解有关如何利用 macmon NAC 来保护 OT 环境的更多信息。汽车网络安全
我们的安全解决方案通过提供全面的网络可视性和安全的网络访问控制,帮助汽车公司满足 TISAX® 要求。macmon NAC 支持 IT 和 OT 环境的集中资产管理以及身份管理,并确保审计证明报告。 它通过动态网络分段增强了汽车制造的运营安全性,并确保只有经过身份验证的设备和用户才能访问关键网络区域。
了解有关汽车解决方案的更多信息
公共部门的网络安全
随着数字化的发展,零信任网络访问 (ZTNA) 对于公共当局至关重要。 它确保只有经过验证的用户和设备才能访问网络,保护敏感的公民数据。macmon NAC 通过细粒度的访问控制、实时资产管理以及遵守安全标准和法规来支持这一点,有助于保护复杂的遗留系统并满足数据保护法规。
了解有关政府解决方案的更多信息
Macmon NAC的优势
最高安全性:通过细粒度的访问控制和精确的网络分段
实时资产管理:监控和控制网络中的所有设备
确保网络的完整性:通过专门授予定义(拥有和授权)设备的网络访问权限
数据保护:保护管理 IT 系统免受敏感数据和个人数据的攻击
宾客服务:为宾客 & 提供专用互联网访问
遵守法规:符合不同的安全标准
macmon SDP的优势
安全的远程工作:监控和控制家庭办公工作站的访问,开箱即用的隧道分离,包括云提供商/身份访问管理 (IAM)
合规性:在用户和设备级别单独定义指南
可扩展性:可高度扩展,适用于任意数量的用户
日志记录:记录对公共机构/管理网络的所有访问,即使组织结构范围广泛,包括使用云服务进行公共管理
履行法规:遵守数据保护和位置要求
教育网络安全
教育机构面临着独特的网络安全挑战。macmon NAC 和 macmon SDP 确保学生、教职员工和研究人员安全、灵活地访问网络和云资源。 这些解决方案支持合规性、保护敏感数据并实现安全的数字化学习——即使在复杂、高用户环境中也是如此。
了解有关高等教育解决方案的更多信息
Macmon NAC的优势
所有运行设备和连接的概览
基于用户的许可,特别适用于研究和教学领域,条件优惠
基于用户和设备的网络访问控制,不受制造商限制,可覆盖整个校园
高度灵活的访客门户,可轻松管理学生设备和访问,每个用户可拥有多个端点
macmon SDP的优势
云资源与电子学习平台的无缝集成
通过 macmon 集成的双因素身份验证提高访问和数据的安全性
得益于 SaaS,维护量极小,运营成本低
可以在用户级别和端点级别定义单独的策略
全面概览各个资源的使用情况
金融网络安全
数字化正在改变金融和保险业,要求安全、灵活的 IT。 随着混合基础设施和网络威胁的不断增加,零信任、身份管理和多级身份验证至关重要。macmon 为网络和云提供面向未来的安全性。
Macmon NAC的优势
实时库存 & 报告:监控所有设备并记录网络访问
有针对性的数据保护:为敏感信息定义安全的数据路径
精细访问控制:仅允许授权设备访问
IT 取证:分析事件并评估网络影响
访客门户 & 网络分段:灵活、安全地访问选定区域
合规性:适应性地实施合规性要求
安全标准:符合 ISO、PCI、GDPR;支持认证
macmon SDP的优势
高可用性和全球可用性
精确的网络分段
策略和合规性:在用户和设备级别单独定义策略,灵活且可定制地实施合规性要求
资源概览:全面概览各个资源的使用情况
保护医疗网络
随着 IT 和医疗设备的融合,医疗保健网络面临着日益严峻的网络安全挑战。 高可用性、安全访问以及对敏感患者和研究数据的保护至关重要。macmon 提供零信任方法和强大的安全框架 保护医院和医疗设施的关键基础设施。
了解有关医疗保健解决方案的更多信息
00:00 / 00:00
Macmon NAC的优势
与制造商无关的解决方案:集成所有医疗技术,而不会对现有网络或医疗设备造成风险
细粒度的访问管理:使医生能够在时间和地点方面灵活地访问患者数据,同时保护网络免遭未经授权的访问,通过专门授予定义(自有和批准)的设备网络访问权限来确保网络的完整性
访客门户:为访客和患者提供专用和临时互联网访问,而无需为医生和患者设置单独的 WLAN 基础设施
实时库存管理:监视和控制网络中的所有设备并记录对医院网络的所有访问
符合行业标准:支持根据 ISO 27001、IT 基线保护目录和医院认证程序(例如 KTQ 认证或 DIN EN 80001)进行认证
数据保护:定义有针对性的数据路由和传输接口,以便更好、更有针对性地保护敏感数据(例如患者信息)
macmon SDP的优势
高可用性和全球可用性
增强网络安全性:通过精确的网络分段
执行安全准则:在用户和设备级别单独定义策略
合规性:灵活且可定制地实施合规性要求
透明度:全面概述各个资源的使用情况
法规:根据 ISO、PCI 或 GDPR 要求履行验证义务
零售业的安全性
零售业的增长和整合导致商店结构变得更大,因此网络也更加复杂。 安全、可扩展的安全解决方案对于管理分布式基础设施、实现公司和客户设备的安全访问以及确保跨地点的高可用性至关重要。 智能访问控制、访客管理和网络可视性有助于保护运营并支持业务增长。
Macmon NAC的优势
通过细粒度的访问控制和精确的网络分段实现最高安全性
通过专门授予定义(拥有和授权)设备的网络访问权限来确保网络的完整性
保护管理 IT 系统免受敏感数据和个人数据的攻击
监视和控制网络中的所有设备(实时资产管理)
为客户提供专用互联网访问
macmon SDP的优势
包括云身份提供商/身份访问管理 (IAM)
高度可扩展,适用于任意数量的用户
支持在公共管理中实施云服务模型的运营模式
开箱即用的“拆分隧道”
可以在用户级别和设备级别定义单独的策略
记录对公共机构/管理网络的所有访问,即使组织结构范围广泛,包括使用公共管理云产品
满足数据保护和位置要求
技术合作伙伴
我们内部开发的 NAC 解决方案不仅可以保护您的网络免受未经授权的访问,还可以提供与不同供应商的其他网络安全解决方案无缝集成的方法。了解有关我们的资产管理、合规性、身份集成技术、基础设施和接口方面的产品集成的更多信息。