为什么公用事业必须从TDM现代化到安全的智能电网
您的公用事业的关键任务数据是否存在风险? 老化的 TDM 系统(SDH/SONET、PDH)即将走向末路,导致成本上升和专业知识缺口增大,而 IEC 61850 和网络安全等新需求也迫在眉睫。 利用我们的风险缓解方法无缝过渡到下一代变电站级分组网络。
受益于确定性的 MPLS-TP、强大的安全性、精确的同步和遗留支持 – ,确保可靠性和最小的中断。
在本白皮书中,您将详细了解:
- 如何评估新的网络解决方案
- Belden如何帮助公用事业公司从TDM过渡到智能架构
- Belden’网络现代化的五大支柱
- Belden’完整连接解决方案支持的主要用例
通过结构化方法实现工业 4.0 获得竞争优势。 立即阅读白皮书,了解您的数字化转型之旅的关键见解和最佳实践。