产品编号: 1266A

音频线,#22-2c,TC,O/A 箔,CM

音频线,CM 额定,2-22 AWG 绞合镀锡铜导体,聚丙烯绝缘,Beldfoil® 屏蔽,排流,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.0485 in (1.23 mm) Black & Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.02 in (0.51 mm) 0.143 in (3.63 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
15 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 54 pF/ft (180 pF/m) 55 Ohm 1.5 ns/ft 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 2.3 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

18 欧姆/1000 英尺(59 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C To +60°C

最大拉伸张力

25 lb (11 kg)

线缆毛重

14 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

设计独特,相比标准音频线对结构电容更低,灵活性更高。

更新和修订

修订编号:0.421 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.421 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1266A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825110040 C
1266A 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825110033
1266A 006U1000 浅蓝色 非盘绕式 1,000 ft 612825109990
1266A 001U1000 棕色 非盘绕式 1,000 ft 612825109945
1266A 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825110019
1266A 005U1000 深绿色 非盘绕式 1,000 ft 612825109983
1266A 003U1000 橙色 非盘绕式 1,000 ft 612825109969
1266A 002U1000 红色 非盘绕式 1,000 ft 612825109952
1266A 007U1000 紫色 非盘绕式 1,000 ft 612825110002
1266A 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825110026
1266A 004U1000 黄色 非盘绕式 1,000 ft 612825109976