产品编号: 8777

音频, 控制与仪表, #22-3对, PP, 独立箔带, PVC护套, CM

音频, 控制与仪表线缆, 3对, 22 AWG绞合 (7x30)镀锡铜芯线, 聚丙烯绝缘, 单独屏蔽对 (100%覆盖率), 22 AWG绞合镀锡铜排流线, PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

低压模拟信号 (4-20ma, 0-10v, ...);低压数字控制 (24v, …);线路电平音频;计算机通信;面板布线

导体

元件 元件数 尺寸 绞合 材料
线对 3 22AWG 7x30 TC - 镀锡铜

绝缘

元件 材料 标称厚度 标称绝缘直径 色标
线对 PP - 聚丙烯 0.011 in(0.28 mm) 0.050 in(1.3 mm) 黑/红,黑/白,黑/绿

内屏蔽

元件 屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型 备注
线对 屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 22 AWG (7x30) TC 每对

外层护套

材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.034 in(0.86 mm) 0.273 in(6.93 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.273 in(6.93 mm)

电气设备

元件 标称导体DCR 标称内屏蔽DCR 导体到导体标称电容 导体到其他(导体+屏蔽)标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度 最大电流
线对 18.2 Ohm/1000ft 12.39 Ohm/1000ft (40.65 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 50 Ohm 66% 25ºC条件下每根导体2.8Amp

电压

UL额定电压
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

温度

UL温度 运行 储存
80°C -20°C至+80°C -40°C 至+80 °C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
2.7 in(69 mm) 2.7 in(69 mm)

最大拉伸张力

63.7 lb (28.9 kg)

线缆毛重

39 lb/1000ft

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4荷载, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2919

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟CE标志,欧盟指令2011/65/EU (RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

静压室编号

88777, 87777, 82777

更新和修订

修订编号:0.538 修订日期:2023年12月22日

更新和修订

修订编号:0.538 修订日期:2023年12月22日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
8777.0030 铬黄 线盘 30 m 8719605019493
8777 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825216087
8777.00U152 铬黄 非盘绕式 152 m 8719605019516
8777.01152 铬黄 线盘 152 m 8719605019530
8777 060250 铬黄 线盘 250 ft 612825216124 C
8777.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605019509
8777.00U305 铬黄 非盘绕式 305 m 8719605019523
8777 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825216148 C
8777 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825216070
8777 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825216094 C
8777 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825216063
8777.001000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605019486
8777 0601640 铬黄 线盘 1,640 ft 612825216117 C
8777.013048 铬黄 线盘 3,048 m 8719605019547
8777 0603280 铬黄 线盘 3,280 ft 612825216131 C
8777 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825216155 C
8777 06010000 铬黄 线盘 10,000 ft 612825216100 C Y