2412

6类 + 增强型线缆, 4对, U/UTP, CMR

...
6类 + 增强型楼宇布线水平线缆(350MHz), 4对, 23AWG实心裸铜导体, U/UTP, 立管CMR, PVC护套

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

楼宇布线水平线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。

构造详情
导体
尺寸 绞合 材料 对数
23AWG 实心 BC - 裸铜 4
绝缘
材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色
外层护套
隔离层 材料 标称直径 是否有撕裂绳
介质胶带(专利) PVC - 聚氯乙烯 0.224 in(5.69 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.224 in(5.69 mm)

电气特性
电气设备
最大导体DCR 最高电容失衡
78 Ohm/km (24 Ohm/1000ft) 330 pF/100m
延迟
频率 最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
100 MHz 537.6 ns/100m 35 ns/100m 70%
高频
频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆]
1 2.0 dB/100m 79.3 77.3 77.3 75.3 70.8 67.8 20.0 100 ± 15 102 ± 15
4 3.7 dB/100m 70.3 68.3 66.5 64.5 58.8 55.8 23.6 100 ± 15 100 ± 15
8 5.3 dB/100m 65.8 63.8 60.5 58.5 52.7 49.7 25.3 100 ± 15 100 ± 15
10 5.9 dB/100m 64.3 62.3 58.4 56.4 50.8 47.8 26.0 100 ± 15 100 ± 15
16 7.4 dB/100m 61.2 59.2 53.8 51.8 46.7 43.7 26.0 100 ± 15 100 ± 15
20 8.3 dB/100m 59.8 57.8 51.4 49.4 44.8 41.8 26.0 100 ± 15 100 ± 15
25 9.4 dB/100m 58.3 56.3 49.0 47.0 42.8 39.8 25.5 100 ± 15 100 ± 15
31.25 10.5 dB/100m 56.9 54.9 46.4 44.4 40.9 37.9 25.0 100 ± 15 100 ± 15
62.5 15.1 dB/100m 52.4 50.4 37.3 35.3 34.9 31.9 23.5 100 ± 15 100 ± 15
100 19.3 dB/100m 49.3 47.3 30.0 28.0 30.8 27.8 22.5 100 ± 15 100 ± 15
155 24.5 dB/100m 46.4 44.4 21.9 19.9 27.0 24.0 21.6 100 ± 22 100 ± 15
200 28.3 dB/100m 44.8 42.8 16.6 14.6 24.8 21.8 21.0 100 ± 22 100 ± 15
250 31.8 dB/100m 43.3 41.3 11.5 9.5 22.8 19.8 20.5 100 ± 32 100 ± 15
300 35.2 dB/100m 42.1 40.1 6.9 4.9 21.3 18.3 20.1 100 ± 32 100 ± 15
350 38.4 dB/100m 41.1 39.1 2.7 0.7 19.9 16.9 19.8 100 ± 32 100 ± 15
400 41.5 dB/100m 40.3 38.3 18.8 15.8 19.5 100 ± 32 100 ± 15
450 44.3 dB/100m 39.5 37.5 17.7 14.7 19.2 100 ± 32 100 ± 15
500 47.1 dB/100m 38.8 36.8 16.8 13.8 19.0 100 ± 32 100 ± 15
550 49.7 dB/100m 38.2 36.2 16.0 13.0 18.8 100 ± 32 100 ± 15
电压
UL额定电压
300 V(CMR)
机械特性
温度
UL温度 运行 安装 储存
75°C -20°C至+75°C 0°C至+50°C -20°C至+75°C
弯曲半径
静态最小值 安装最小值
1.0 in(25 mm) 2.25 in(57.2 mm)

最大拉伸张力

25 lb(11 kg)

线缆毛重

22 lb/1000ft

标准与合规性

环境适应性

室内立管

可持续发展

Product Lens™,具备环境产品声明(EPD)

阻燃性/遇火反应

UL 1666立管、FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CMR第800条

CEC / C(UL)合规性

CMR

ICEA合规性

S-116-732

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

6类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6类

第三方性能验证

6类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

静压室编号

2413

产品说明

备注

电参数值即基于线缆测试以及典型Belden系统中的代表性性能得出的预期值。350 MHz以上的值仅适用于工程设计信息。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。

历史

更新和修订

修订编号:0.641 修订日期:2023年12月12日

零件编号
货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
2412 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825061199
2412 010A1000 黑色 盒内线盘 1,000 ft 612825061205
2412 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825062165
2412 0061000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825061045
2412 006A1000 蓝色 盒内线盘 1,000 ft 612825061052
2412 006U1000 蓝色 非盘绕式 1,000 ft 612825061236
2412 0061400 蓝色 线盘 1,400 ft 612825061076
2412 0062500 蓝色 线盘 2,500 ft 612825061069
2412 0065000 蓝色 线盘 5,000 ft 612825062134 C
2412 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825061168
2412 008A1000 灰色 盒内线盘 1,000 ft 612825061175
2412 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825061243
2412 0051000 绿色 线盘 1,000 ft 612825061083
2412 005A1000 绿色 盒内线盘 1,000 ft 612825061090
2412 005U1000 绿色 非盘绕式 1,000 ft 612825062127
2412 003A1000 橙色 盒内线盘 1,000 ft 612825061212
2412 003U1000 橙色 非盘绕式 1,000 ft 612825062103
2412 007A1000 紫色 盒内线盘 1,000 ft 612825061182
2412 007U1000 紫色 非盘绕式 1,000 ft 612825062141
2412 002A1000 红色 盒内线盘 1,000 ft 612825061229 C
2412 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825061106
2412 009A1000 白色 盒内线盘 1,000 ft 612825061113
2412 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825061250
2412 0092500 白色 线盘 2,500 ft 612825061120
2412 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825062158 C
2412 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825061137
2412 004A1000 黄色 盒内线盘 1,000 ft 612825061151
2412 004U1000 黄色 非盘绕式 1,000 ft 612825062110
2412 0042500 黄色 线盘 2,500 ft 612825061144