产品编号: GUBT204

通用紧缓冲分支电缆 LSZH 护套 4f MM OM2。

通用(室内/室外)紧缓冲分支电缆,带有低烟零卤素外护套。 4 根光纤 MM OM2。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于结构化(数据)布线系统(如工业主干线、校园主干线、建筑主干线(立管)和/或水平布线)的室外和室内使用。 适用于工业、电信、有线电视和/或广播网络的室内外使用。 支持 FDDI、千兆以太网、ATM 等所有计算机网络应用。

光纤类型

OM2

纤维缓冲材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

光纤缓冲结构

紧包

光纤缓冲器直径

0.9 mm

光纤数

4

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色

活动亚单元数量

4

每个亚单元光纤数量

1

亚单元隔水

隔水芳纶纤维

亚单元直径

2.1 mm

亚单元颜色

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色

中央力量杆件类型

GRP

缆芯阻水

隔水胶带

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

名义值 直径

7.2 毫米(0.28 英寸)

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 2.9 dB/km 0.9 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 144 mm IEC 60794-2-20
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 72 mm IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) 420 N (94 lbf) IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

线缆毛重

40 千克/公里(27 磅/1000 英尺)

安装温度范围

-5 °C 至 +50 °C

工作温度范围

-30 °C 至 +70 °C

储存温度范围

-30 °C 至 +70 °C

环境适应性

室内/户外

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

ISO/IEC合规性

IEC 60794<多分离/>ISO/IEC 11801-1

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

更新和修订

修订编号:0.241 修订日期:09-26-2025

更新和修订

修订编号:0.241 修订日期:09-26-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
GUBT204.002100 橙色 线盘 2,100 m 8719605079244