产品编号: FSSL0246G

户外松套管 OS2 24 纤维 OSP 波纹钢带铠装子单元 (12F) 凝胶

FX 户外松套管 OS2,24 根纤维,OSP 波纹钢带铠装,子单元(12F)凝胶,黑色护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

光纤多管松套管式光缆

适合应用

校园网、长途网络、骨干网络

光纤类型

OS2、G.657.A1、G.652.D

光纤直径

250 µm

光纤数

24

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

2

填料数量

3

每个亚单元光纤数量

12

亚单元隔水

凝胶填充

亚单元直径

0.098 in (2.5 mm)

亚单元颜色

TIA-598-D

中央力量杆件类型

GRP

芯包材料

防水胶带

铠装类型和材料

CST - 波纹管钢带

加强构件

玻璃纤维纱

护套材料

PE - 聚乙烯

名义值 直径

0.520 in (13.2 mm)

外部护套颜色

黑色

外部护套撕裂绳

2

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.35 dB/km 0.25 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 50,000 m
40 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --

安装时的最小弯曲半径

20x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

2670 N (600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N (180 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

102 lb/kft (152 kg/km)

安装温度范围

-30°C 至 +60°C

工作温度范围

-40°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

户外、耐晒、埋设

ICEA合规性

S-87-640

TIA/EIA合规

568.3、598-D

符合Telcordia标准

Telcordia GR-20

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

更新和修订

版本号:0.102 版本日期:03-09-2026

更新和修订

版本号:0.102 版本日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
FSSL0246G 黑色 线盘 612825384700