产品编号: 29523

VFD,3C #10 Str TC XLPE Ins + #14 Symm。 段。 Gnd(16 个中的 3 个)Str TC,OS + TC Brd,黑色 PVC Jkt,600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V CSA AWM I/II A/B

Belden Premium VFD,12 AWG(105 x 30)镀锡铜,3 导体,XLPE 绝缘 M4 颜色代码,Duofoil Beldfoil 屏蔽,带 3 #14 AWG(41 x 30)镀锡铜接地线,整体 Beldfoil®(100%)+ 镀锡铜编织覆盖率(85%),黑色外层 PVC 护套,600/1000V TC-ER 90C 干燥/潮湿 1000V,CSA AWM I/II A/B Sun Res Dir Bur 耐油。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

变频驱动器 (VFD);交流电机和驱动系统;1 类 2 区危险场所;推荐电缆接头 Belden BTC075A0551RA

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 10 AWG 65x30 ASTM B3 Copper B8 Class B Stranding
Segmented Ground Wire 3 14 AWG 65x34 3 Ground Segments Totaling 10+ AWG
TC - Tinned Copper
TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.030 in (0.76 mm) 0.184 in (4.67 mm) ICEA Chart M4
Ground Wire No Insulation

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tinned Copper (TC) 100% 14 AWG (41x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Thickness
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.047 in (1.2 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.517 in (13.1 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.895 Ohm/1000ft (2.94 Ohm/km) 31 pF/ft (100 pF/m) 60 pF/ft (200 pF/m) 50 Ohm 55% 40 Amps per Conductor at 30C
0.90 Ohm/1000ft (3.0 Ohm/km)

电压

UL Voltage Rating
600/1000 V (TC-ER)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -20°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.878 in (98.50 mm) 3.878 in (98.50 mm)

最大拉伸张力

400 lb (180 kg)

线缆毛重

263 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、耐晒

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

Article 336, TC-ER

ICEA合规性

S-95-658

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

P-07-KA070003-MSHA

更新和修订

版本号:0.15 版本日期:04-02-2026

更新和修订

版本号:0.15 版本日期:04-02-2026