产品编号: 9077

CATV视频, 双RG6, 18 AWG BCCS, 箔 + 编织层, CM PVC护套

CATV, 6系列, 18 AWG实心0.040"裸铜包钢导体, 充气发泡聚乙烯绝缘, Duobond® II, 铝编织屏蔽(60%覆盖率), CM PVC护套。

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

导体

AWG 绞合 材料 标称直径 同轴线缆数
18 实心 BCCS - 裸铜包钢 0.04英寸 2

导体数

2

绝缘

材料 标称直径
PE——聚乙烯(泡沫) 0.18英寸

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

类型 层级 材料 材料商品名称 覆盖率[%]
屏蔽胶带 1 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
编织 2 60%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.27 x 0.59 in

导体DCR

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 外部导体DCR
28 Ohm/1000ft 9 Ohm/1000ft 9 Ohm/1000ft

电容

导体到屏蔽标称电容
16.2 pF/ft

电感

标称电感
0.097 µH/ft

阻抗

标称特性阻抗
75 Ohm

回波损耗

频率[MHz] 最小结构回波损耗(SRL)
5-1000 MHz 20 dB
1000-2250 MHz 15 dB
2250-3000 MHz 10 dB

延迟

标称延迟 标称传播速度 (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减)
5 MHz 0.58 dB/100ft
55 MHz 1.6 dB/100ft
211 MHz 3.05 dB/100ft
270 MHz 3.37 dB/100ft
300 MHz 3.55 dB/100ft
350 MHz 3.85 dB/100ft
400 MHz 4.15 dB/100ft
450 MHz 4.4 dB/100ft
550 MHz 4.9 dB/100ft
750 MHz 5.65 dB/100ft
870 MHz 6.11 dB/100ft
1000 MHz 6.55 dB/100ft
1500 MHz 8.1 dB/100ft
1800 MHz 8.8 dB/100ft
2250 MHz 10 dB/100ft
3000 MHz 11.9 dB/100ft

电压

UL额定电压
350 V RMS

工作温度范围

-40°C至+80°C

线缆毛重

54 lb/1000ft

最大推荐拉力

252磅

最小短轴弯曲半径

3英寸

NEC/(UL) 合规性

CATV, CM

CEC/C(UL) 合规性

CM

CPR Euroclass

Eca

RG型

6

串行型

6

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII第39号令(中国RoHS)

适合性 - 室内

UL阻燃性

UL1685 UL荷载

UL额定电压

350 V RMS

静压室(是/否)

更新和修订

修订编号:0.425 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.425 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9077 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 845671002768