产品编号: RKMWV 3-224

M8 标准传感器/执行器单端线组:母头,弯角,3 针,A 编码,半透明主体,50 V AC / 60 V DC,4 A;PUR 黑色电缆,3 线,0.34 mm²

M8 标准传感器/执行器单端线组:母头,弯角,3 针,A 编码,半透明主体,50 V AC / 60 V DC,4 A;PUR 黑色电缆,3 线,0.34 mm²

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 3 Pin 4
brown blue black

产品系列

传感器/执行器连接器

面 1 产品子系列

M8 标准

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

斜角

引脚数

3

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

连接螺母

额定电压

60 V

额定电压(UL)

30 V AC/DC

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

50 V AC / 60 V DC

额定电流

4 A

额定电流(UL)*

4 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 90 °C

工作温度(UL)

最大 + 70 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、IP69K

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-104

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锡

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

TPU

触点载体颜色

橙色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

半透明

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

O形圈材料

FKM,绿色

紧固扭矩(连接件)

M 8x1:30 Ncm,手紧

线缆编号

224

导体尺寸

0.34 mm²

电线数量

3

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 5 米

(扭转)次数

˃ 5 米 @ ± 360 °/1 米

导体材料

线缆护套材料

PUR

线缆护套颜色

黑色哑光类似RAL 9005

线缆直径D

ø 4.30 ± 0.20 毫米

电线绝缘材料

PP

绝缘线径

ø 1.30 ± 0.10 毫米

环境温度(固定安装)

- 50 °C - + 80 °C

环境温度(活动安装)

- 25 °C - + 80 °C

环境温度(拖链安装)

- 25 °C - + 60 °C

UL线缆类型

AWM: 20549

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 50265-2-2、VDE 0482-265-2-2、IEC 60332-2-2、CSA FT2

线缆特性

良好的抗菌性和耐水解性;基本无增塑剂扩散;不含PVC和硅胶;不含漆浸润干扰物质;低温韧性

UL申请号

E315587

UL

UL 2238;cURus

RoHS合规

无卤

DIN EN 50267-2-1,IEC 60754-1,VDE 0482-267-2-1

耐油性

良好的耐化学性和耐油性

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
179 RKMWV 3-224/25 M
20266 RKMWV 3-224/40 M
43967 RKMWV 3-224/1 M 1 m
600006828 RKMWV 3-224/1M 1 m
5485 RKMWV 3-224/1,5 M 1.5 m
13169 RKMWV 3-224/2 M 2 m
700000409 RKMWV 3-224/2 M 2 m
44377 RKMWV 3-224/3 M 3 m
13178 RKMWV 3-224/5 M 5 m
700000410 RKMWV 3-224/5 M 5 m
43590 RKMWV 3-224/10 M 10 m
700000461 RKMWV 3-224/10 M 10 m
44207 RKMWV 3-224/15 M 15 m
47912 RKMWV 3-224/20 M 20 m
600006712 RKMWV 3-224/20M 20 m