GRS103-6TX/4C-2HV-2S

带2个媒体插槽的管理型10端口快速以太网19英寸交换机, 冗余PSU

...
26端口快速以太网/千兆以太网工业工作组交换机(固定安装:4个GE端口, 6个FE端口;通过媒体模块:16个FE端口), 管理型, HiOS 2S软件, 存储和转发交换, 无风扇设计, 冗余电源

可用地区:全球
替代:
获得产品提醒

规格
产品描述

名称

GRS103-6TX/4C-2HV-2S

软件版本

HiOS 10.0.00

端口类型和数量

总共26个端口, 4 x FE/GE TX/SFP 和 6 x FE TX固定安装;通过16 x FE媒体模块

更多接口

电源/信号触点

2个IEC插头 / 1个插入式接线盒,2引脚,输出可手动或自动切换(最大1 A,24 V DC或24 V AC)

本地管理和设备更换

USB-C

网络规模 - 线缆长度

双绞线(TP)

0-100 m

单模光纤(SM)9/125 µm

快速以太网:参见SFP LWL模块M-FAST SFP-SM/LC和M-FAST SFP-SM+/LC;千兆以太网:参见SFP LWL模块M-SFP-LX/LC

单模光纤(LH)9/125 µm(长距离收发器)

快速以太网:参见SFP LWL模块M-FAST SFP-LH/LC;千兆以太网:参见SFP LWL模块M-SFP-LH/LC和M-SFP-LH+/LC

多模光纤(MM)50/125 µm

快速以太网:参见SFP LWL模块M-FAST SFP-MM/LC;千兆以太网:参见SFP LWL模块M-SFP-SX/LC和M-SFP-LX/LC

多模光纤(MM)62.5/125 µm

快速以太网:参见SFP LWL模块M-FAST SFP-MM/LC;千兆以太网:参见SFP LWL模块M-SFP-SX/LC和M-SFP-LX/LC

网络规模 - 可级联性

线型/星型拓扑结构

任意

电源要求

工作电压

100 - 240 VAC,47 - 63 Hz(冗余)

功耗

预期最大值13 W(不含媒体模块)

电源热输出(单位:BTU (IT)/h)

预期最大值44(不含媒体模块)

软件

交换

独立VLAN学习,快速老化,静态单播/组播地址,QoS/端口优先级(802.1D/p),TOS/DSCP优先级,接口信任模式,CoS队列管理,流量控制(802.3X),出接口整形,入口风暴防护,VLAN(802.1Q),VLAN Unaware模式,GARP VLAN注册协议(GVRP),语音VLAN,GARP组播注册协议(GMRP),每个VLAN的IGMP Snooping/Querier(v1/v2/v3),未知组播过滤,多VLAN注册协议(MVRP),多MAC注册协议(MMRP),多属性注册协议(MRP)

冗余

LACP链路聚合,链路备份,介质冗余协议(MRP)(IEC62439-2) - 冗余管理器,介质冗余协议(MRP)(IEC62439-2) - 冗余客户端,RSTP 802.1D-2004(IEC62439-1),RSTP保护

管理

双软件镜像支持,TFTP,SFTP,SCP,LLDP (802.1AB),LLDP-MED,SSHv2,HTTP,HTTPS,IPv6管理,Trap,SNMP v1/v2/v3,Telnet

诊断

管理地址冲突检测,MAC通知,信号触点,设备状态指示,TCPDump,LED,系统日志,ACA持久化登录,带自动禁用功能的端口监控,链路抖动检测,过载检测,双工不匹配检测,链接速度和双工监控,RMON(1,2,3,9),端口镜像1:1,端口镜像8:1,端口镜像N:1,端口镜像N:2,系统信息,冷启动自检,铜缆测试,SFP管理,配置检查对话框,交换机转存

配置

自动配置撤销(回滚),基于文本的配置文件(XML),保存时在远程服务器上备份配置,清除配置但保留IP设置,带自动配置功能的BOOTP/DHCP客户端,DHCP服务器:每个端口,DHCP服务器:每个VLAN的资源池,HiDiscovery,带Option 82的DHCP中继,USB-C管理支持,命令行接口(CLI),CLI脚本编写,启动时在ENVM上处理CLI脚本,全功能MIB支持,上下文关联帮助,基于HTML5的管理

安全性

基于MAC的端口安全,采用802.1X协议的基于端口的访问控制,Guest/未经身份验证的VLAN,集成式身份验证服务器(IAS),RADIUS VLAN分配,拒绝服务攻击防护,LDAP,基于VLAN的ACL,基于入口VLAN的ACL,基础ACL,访问被VLAN限制的管理功能,设备安全性指示,审计跟踪,CLI日志,HTTPS证书管理,受限管理访问,适当的使用横幅,可配置的密码策略,可配置的登录尝试次数,SNMP日志,多个权限等级,本地用户管理,通过RADIUS实现远程身份验证,用户账户锁定,首次登录时更改密码

时间同步

带缓冲的实时时钟,SNTP客户端,SNTP服务器

工业概况

IEC61850协议(MMS服务器,交换机型号),ModbusTCP

其他

人工线缆交叉,端口掉电模式

环境条件

MTBF(Telecordia SR-332版本3),25°C时

452 044 h

工作温度

-10-+60 °C

储存/运输温度

-20-+70 °C

相对湿度(无冷凝)

5-90 %

尺寸(宽x高x深)

448 mm x 44 mm x 310 mm(不含固定支架)

重量

约3.85 kg

安装

19"控制机柜

防护等级

IP20

机械稳定性

IEC 60068-2-6振动试验

3.5 mm,5 Hz - 8.4 Hz, 10次循环,1倍频程/分;1 g,8.4 Hz-200 Hz,10次循环,1倍频程/分

IEC 60068-2-27冲击试验

15 g,持续时间11 ms,18次冲击

EMC干扰耐受性

EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验

6 kV接触放电,8 kV空气放电

EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验

20 V/m(80-2700 MHz),10V/m(2.7-6 GHz);1 kHz,80% AM

EN 61000-4-4电快速瞬变脉冲群抗扰性试验

2 kV电源线,2 kV数据线

EN 61000-4-5浪涌电压抗扰度试验

电源线:2 kV(线/地),1 kV(线/线);数据线:1 kV

EN 61000-4-6传导抗扰度试验

3 V(10 kHz-150 kHz),10 V(150 kHz-80 MHz)

EMC辐射抗扰度

EN 55032

EN 55032 A级

FCC CFR47第15部分

FCC 47CFR第15部分,A级

认证

基础标准

CE、FCC、EN61131

运输

EN50121-4

可靠性

保修

60个月(详情请参考保修条款)

交付清单和配件

需单独订购配件

M1模块,网络管理软件Industrial HiVision(943156xxx),用于紧固外壳的支架(2件)(943943001) 用于固定外壳的长支架(+50 毫米/1.97 英寸)(2 件)(943943101) 非发热设备电缆(欧洲型号) (942271001) 2 针接线盒(50 件) (943845010) 带螺丝锁的 2 针接线盒(50 件) (943845009) 3 针高压联锁接线盒(50 件)(94 8450089)RJ45插座保护盖(50件) (943 936001) SFP插槽保护盖(25件) (943942001) 自动配置适配器ACA22-USB-C (EEC) (942239001)

交付清单

GRS103设备,安全信息和一般信息表,用于信号触点的2引脚接线盒,2×媒体模块插槽盖板

其他说明

产品文档

https://www.doc.hirschmann.com

证书

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

软件下载

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

历史

更新和修订

修订编号:0.99 修订日期:2025年02月13日

零件编号
货号 类型
942298003 GRS103-6TX/4C-2HV-2S