产品编号: NB1601-LjSc-G

工业路由器,支持以太网、LTE、GNSS、串口和数字输入/输出 (DI/O)

模块化无线路由器,带 4 端口以太网交换机,用于连接远程位置。 具备:LTE、全球定位系统(GNSS、GPS)、串口、数字输入/输出

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

广域网

IPv4;IPv6;IP 直通;动态 DNS 客户端;PPPoE;

生命周期

活动 - 产品可用

交付清单

设备、一般安全说明、2 个 3.5 毫米接线端子

USB接口

1 个 USB 2.0 接口,用于连接经认证的 USB 存储设备 , USB A 型接口

SIM卡

2 个 Micro SIM (3FF) 插槽

本地管理和设备更换

可通过 Web (HTTPS) 进行管理;可通过 SSH/串口/Web 使用命令行界面 (CLI);支持 SNMP v1/v2c/v3;可通过 LLDP、CDP、FDP、SONMP、EDP 和 IRDP 进行设备发现

以太网连接器类型

4 个快速以太网接口(100 Base-TX,自动 MDIX,10/100 Mbps,RJ45)

电源

10 针接线端子(含连接器)

串行

1 个 RS-232 接口;信号发送 (TX)、接收 (RX);最高 115kBit/s;RS-485 组合(软件可切换);RS-485 的 120 Ω 可通过软件配置

储存

4GB 闪存

信号触点

2 个数字 I/O;低电平 0-3 VDC;高电平 9-32 VDC;隔离电压 1500 VDC;继电器输出,带 NO、NC、COM(常开、常闭)端子,位于 3.5mm 端子排上(螺丝锁定);2 个额外的数字 I/O(共 4 个)' +

LED

6 个 LED 指示灯 + 以太网 LED 指示灯(速度、活动)

模块

Description 2G 3G 4G MIMO Antenna Connector
Module 1 GSM/GPRS/EDGE Bands: B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) Bands 2014/53/EU (RED): B3 (1800), B8 (900) DC-HSPA+/UMTS Bands: B1, B2, B5, B8 Bands 2014/53/EU (RED): B1, B8 LTE Cat. 4 B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B39, B40, B41 Bands for 2014/53/EU (RED): B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 2x2 MIMO 2x SMA female

负载平衡

链路优先级排序和聚合;负载均衡;差分服务;SFQ;HTB;基于优先级的队列

工作电压

12-24 VDC(± 20%)

功耗

平均功率 7 瓦,最大功率 10 瓦

报警与事件操作

电子邮件;短信

监控

监控设备(硬件和软件);链路监控;MQTT 代理

其他服务

DNS 缓存;

Radius服务器

外部 Radius 服务器管理用户身份验证

软件功能

软件开发工具包(SDK);

软件版本

5.0(免费更新)

操作系统

NRSW(网络模块路由器软件)

交换

VLAN(802.1Q)

冗余

多路径 TCP, VRRP(虚拟路由器冗余协议), RSTP(快速生成树协议)

诊断

Netflow(Softflow), Ping, Traceroute, Tcpdump, 速度测试

配置

DHCP 客户端和服务器

安全性

证书管理(SCEP 客户端、签名请求), 证书格式:PKCS12、PKCS7、PEM/DER、RSA/Ed25519(OpenSSH/Dropbear), 支持 Let's Encrypt, 椭圆曲线证书 (ECC), 局域网 802.1x, 状态防火墙, 连接跟踪, 桥接过滤"'"

时间同步

NTP 客户端和服务器, SNTP 服务器

路由

目标地址, 策略, 多路径, OSPF, BGP, 组播, TCP-MSS 钳制, NAT, NAPT, 地址伪装

管理软件

兼容 "Connectivity Suite"

工作温度

-40-+70 °C

相对湿度(无冷凝)

0-95 %

尺寸(宽x高x深)

45 毫米 x 124/134 毫米 x 110/121 毫米

重量

450 g

外壳材料

拉丝铝

安装类型

DIN 导轨 35 毫米

配接侧

从正面

基础标准

符合欧盟 2014/53/EU (RED)、UKCA (RER)、FCC、PTCRB 和 AT&T 标准&

运输

E-Mark ECE R10,消防安全 ECE R118

英国监管合规性

UKCA标识

保修

5 年

适合性 - 室内

更新和修订

版本号:0.6 版本日期:06-25-2026

更新和修订

版本号:0.6 版本日期:06-25-2026


零件编号

货号 类型
942998643 NB1601-LjSc-G