产品编号: NB1800-LpWac-G

高性能路由器,支持千兆以太网、千兆以太网/SFP 组合端口、LTE-A Pro、WLAN-ac、GNSS 等功能。

高性能路由器,配备 1 个千兆以太网端口、1 个千兆/SFP 组合端口、LTE-Advanced Pro、WLAN 802.11ac (Wi-Fi 5)、GNSS (GPS) 等。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
NB1800-LpWac-G

广域网

IPv4;IPv6;IP 直通;动态 DNS 客户端;PPPoE;

生命周期

活动 - 产品可用

交付清单

设备、一般安全说明、1 个 3.5mm 接线端子

USB接口

1 个 USB 2.0 接口,用于连接经认证的 USB 存储设备 , USB A 型接口

SIM卡

2 个 Micro SIM (3FF) 插槽

本地管理和设备更换

可通过 Web (HTTPS) 进行管理;可通过 SSH/串口/Web 使用命令行界面 (CLI);支持 SNMP v1/v2c/v3;可通过 LLDP、CDP、FDP、SONMP、EDP 和 IRDP 进行设备发现

以太网连接器类型

千兆以太网:自动 MDIX,1000/100/10 Mbps;1 个 RJ45 接口;1 个 Combo RJ45 或 SFP 接口(SFF-8472,最大 1 类模块,1.25 GBd ±100 ppm,3.3 VDC ± 10%)

电源

5 针接线端子(含连接器)

串行

1 个 RS-232 和 RS-485 接口;信号 GND、TX、RX;最高 115kBit/s;RS-485 组合(软件可切换);RS-485 的 120 Ω 可通过软件配置

储存

4GB 闪存

信号触点

; +2 个额外的数字 I/O(总共 4 个)

LED

6 个 LED 指示灯 + 以太网 LED 指示灯(速度、活动)

模块

Description 3G 4G MIMO Antenna Connector Additional Radio Features Radio Protocol Frequency Band Access Point Functionality Client / STA Functionality
Module 2 DC-HSPA+/UMTS B1, B2, B4, B5, B6, B8, B9, B19 2014/53/EU (RED) Bands: B1, B8 LTE Advanced Pro (Cat. 12) Bands: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 (CBRS), B66, B71 2014/53/EU (RED) Bands: B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 2x2 MIMO; 600 Mbps downlink, 150 Mbps uplink 2x SMA female FCC ID RI7LN920
Module 4 2x2 MIMO; Max. 866 Mbps 2x SMA female WLAN FCC ID: TK4WLE600VX 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) WLAN 2.4 or 5 GHz Yes (up to 100 clients) Yes

负载平衡

链路优先级排序和聚合;负载均衡;差分服务;SFQ;HTB;基于优先级的队列

报警与事件操作

电子邮件;短信

监控

监控设备(硬件和软件);链路监控;MQTT 代理

其他服务

DNS 缓存;

Radius服务器

外部 Radius 服务器管理用户身份验证

软件功能

软件开发工具包(SDK);

软件版本

5.0(免费更新)

操作系统

NRSW(网络模块路由器软件)

交换

VLAN(802.1Q)

冗余

多路径 TCP, VRRP(虚拟路由器冗余协议), RSTP(快速生成树协议)

诊断

Netflow(Softflow), Ping, Traceroute, Tcpdump, 速度测试

配置

DHCP 客户端和服务器

安全性

证书管理(SCEP 客户端、签名请求), 证书格式:PKCS12、PKCS7、PEM/DER、RSA/Ed25519(OpenSSH/Dropbear), 支持 Let's Encrypt, 椭圆曲线证书 (ECC), 局域网 802.1x, 状态防火墙, 连接跟踪, 桥接过滤"'"

时间同步

NTP 客户端和服务器, SNTP 服务器

路由

目标地址, 策略, 多路径, OSPF, BGP, 组播, TCP-MSS 钳制, NAT, NAPT, 地址伪装

管理软件

兼容 "Connectivity Suite"

相对湿度(无冷凝)

0-95 %

尺寸(宽x高x深)

61 毫米 x 128/140 毫米 x 121 毫米

重量

800 g

外壳材料

拉丝铝

安装类型

DIN 导轨 35 毫米

配接侧

从正面、顶部和底部

基础标准

符合欧盟 2014/53/EU (RED) 标准的 CE 认证、英国认证 (RER) 认证和美国联邦通信委员会 (FCC) 认证。

英国监管合规性

UKCA标识

适合性 - 室内

更新和修订

版本号:0.4 版本日期:12-15-2025

更新和修订

版本号:0.4 版本日期:12-15-2025


零件编号

货号 类型
942998128 NB1800-LpWac-G